Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
SKF® LGMT 3 - 滚动轴承润滑脂 LGMT 3
明细表
68055003
ARTNR
产品编号
68055003
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
BZ
名称
SKF® 滚动轴承润滑脂 LGMT 3
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
420 ml
GBA
容器类型
Kartusche
SK
规格
根据DIN 51825标准指定:K3K-30,在允许的温度范围内具有高抗氧化性,非常高的机械稳定性,对水有很好的表现,有很好的防腐蚀保护。
FB
颜色
gelbbraun
TP
温度范围
-30°C至+120ºC °C
GEW
重量
440 g
CTN
海关税则号
27101999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型