Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
SKV - Kabelverschraubungen mit Zugentlastung, SKV, PG
Stückliste
WISKA SKV 29 RAL 9005 10066197
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
F
Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
ETEMP
Einsatztemperatur
-20°C bis 80°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen