Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
SKVS - SPRINT Kabelverschraubungen mit Knickschutz, SKVS, PG
Stückliste
WISKA SKVS 21 RAL 7035 10060620
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 80°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen