Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SL Ø 10 - Normale Belastung
Stückliste
SL10-045
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
10.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
5.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
113 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
128 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
142 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
2,25 x 1,15 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
9.8
H
Profilquerschnitt
1.150 mm