Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SL Ø 16 - Carga ligero
Lista de materiales
SL16-055
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
16.0 mm
DI
Diámetro del pasador
8.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
275 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
314 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
343 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
3,33 x 1,85 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
15.3
H
Sección del perfil
1.850 mm