Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
SL Ø 18 - Carga ligero
Lista de materiales
SL18-055
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
18.0 mm
DI
Diámetro del pasador
9.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
333 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
382 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
422 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
4,20 x 1,90 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
17.5
H
1.900 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD