Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SL Ø 20 - Carga ligeira
Lista de peças
SL20-060
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
20.0 mm
DI
Diâmetro do pistão
10.0 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
422 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
481 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
530 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Secção /Perfil
4,50 x 2,20 mm
DE
Diâm.externo aprox. da mola
19.7
H
Secção /Perfil
2.200 mm