Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SL Ø 35 - Carga ligero
Lista de materiales
SL35-070
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
35.0 mm
DI
Diámetro del pasador
17.5 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
1295 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
1461 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
1618 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
8,25 x 3,65 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
34.5
H
Sección del perfil
3.650 mm