Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SL Ø 50 - Carga ligero
Lista de materiales
SL50-100
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
50.0 mm
DI
Diámetro del pasador
25.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
2650 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
2980 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
3310 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
12,00 x 5,00 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
49.5
H
Sección del perfil
5.000 mm