Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SL Ø 60 - Carga ligero
Lista de materiales
SL60-100
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
60.0 mm
DI
Diámetro del pasador
30.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
3810 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
4290 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
4770 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
14,10 x 6,20 mm
DE
Diámetro externo aproximado del resorte
59.4
H
Sección del perfil
6.200 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD