SL-AJLTTS6-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajltts.prj},{NB=SL-AJLTTS6-15},{TRS=CT},{CO=SL},{M=6},{HS=15},{HA=15,'15',20,'20'},{H1=6},{T1=12},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{W1=8},{MMAJ=6},{L1=32},{S=8},{P=10},{G1=15},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-AJLSTTS,SH-AJLSTTS,SHD-AJLSTTS,SL-AJLTTS,SH-AJLTTS,SHD-AJLTTS - Precision Cleaning Locating Screw Stopper Blocks - Lengthways Adjustment Type
明细表
SL-AJLTTS6-15
PN
型号
SL-AJLTTS6-15
SL-AJLTTS6-15
TRS
选择螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
M
6
6
HS
H选择
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
T1
12
12
mm
MP
M x孔距
6x1.0
6x1.0
W1
8
8
mm
L1
32
32
mm
S
8
8
mm
P
10
10
mm
G1
15
15
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SNTBS,SH-SNTBS,SHD-SNTBS,SL-SSTBS,SH-SSTBS,SHD-SSTBS - Precision Cleanin...
Misumi
11.07.2023
AJFSN, AJFSNM, AJFSNS, AJFFSS, AJFSSM, AJFSSS - 定位调整螺丝块-沉孔带螺纹型-H尺寸指定型
Misumi
29.05.2023
CPWC - 夹板用垫片 标准型
Misumi
30.06.2021
STBN, STBS - 定位调整螺丝块 沉孔型
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求