Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-APMFS, SH-APMFS, SHD-APMFS - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Standard- Both Ends Female
Nomenclature
SL-APMFS-T1-M5
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
TSS1
Forme du filetage (1)
NO1
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Forme du filetage (2)
NO2
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L standard
20 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
DD
d
4.0 mm
ALT1
Engrave Thread Type
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés