Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-APMMS, SH-APMMS, SHD-APMMS - クリーン洗浄品 ネジ変換継手 - L寸固定タイプ- オス・オスタイプ -
部品表
SL-APMMS-T1-M5
PN
型番
CO
洗浄方法
TSS1
ネジ形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
ネジ形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 固定
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)