Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-APMMS, SH-APMMS, SHD-APMMS - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Standard- Both Ends Male
Lista materiale
SL-APMMS-T1-M5
PN
Cod. comp.
CO
Cleaning Options
TSS1
Profilo filettatura (1)
NO1
N.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Profilo filettatura (2)
NO2
N.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L standard
10 mm
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD