Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-APMMSL, SH-APMMSL, SHD-APMMSL - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Configurable- Both Ends Male
Bill of material
SL-APMMSL-T1-M5-L11
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
TSS1
Thread Shape (1)
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Thread Shape (2)
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей