Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-APMMSL, SH-APMMSL, SHD-APMMSL - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Configurable- Both Ends Male
明细表
SL-APMMSL-T1-M5-L11
PN
零件No.
CO
Cleaning Options
TSS1
螺纹形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
螺纹形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型