Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BFHBF,SH-BFHBF,SHD-BFHBF - (Precision Cleaning) Sheet Metal Round Plates - Ring Shaped, Four Holes
Nomenclature
SL-BFHBF-SUD-A30-T1-D3-Q8-M3
PN
Part Number
SL-BFHBF-SUD-A30-T1-D3-Q8-M3
TYPE
Type
SL-BFHBF
TP
Type sélectionnable
SL-BFHBF,SH-BFHBF,SHD-BFHBF
MS
Material Symbol
CM
Cleaning Method
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour Q
Q Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés