Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-BLUES,SH-BLUES,SHD-BLUES - (Precision Cleaning) Convex Sheet Metal Mounts - 4 Holes
Bill of material
SL-BLUES-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3
PN
Part Number
SL-BLUES-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3
TYPE
Type
SL-BLUES
TP
Type Selection
SL-BLUES,SH-BLUES,SHD-BLUES
MS
Material Symbol
CM
Cleaning Method
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
V
V 1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
SSE
S Specification
S
S 0.1mm Increment
mm
W
W 0.1mm Increment
mm
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
NDD
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
LSE
L Specification
L
L 0.1mm Increment
mm
YSE
Y Specification
Y
Y 0.1mm Increment
mm
D
D 0.5mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change (4 Corners)
CC
CC 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей