Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BLUJS,SH-BLUJS,SHD-BLUJS - (Precision Cleaning) Convex Sheet Metal Mounts - 8 Holes
Nomenclature
SL-BLUJS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
PN
Part Number
SL-BLUJS-SUD-A30-B20-T1.5-H10-V15-S0-W0-N0-D3-P0-R0-NA0
TYPE
Type
SL-BLUJS
TP
Type sélectionnable
SL-BLUJS,SH-BLUJS,SHD-BLUJS
MS
Material Symbol
CM
Cleaning Method
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
H
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
SSE
S Specification
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
DD
N Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
LSE
L Specification
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
R
R Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour R
R Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
DDD
NA Through Hole Dia. (d)
0.0 mm
ALT1
Corner Cut Change (4 Corners)
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés