Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMBNR, SH-BMBNR, SHD-BMBNR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Vertical Mounting Holes
Nomenclature
SL-BMBNR2-12
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
NO
No.
DD1
d1 Rc (PT)
DD2
d2 Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
40 mm
P1
mm
P2
0 mm
E
25 mm
F
22 mm
Y
7 mm
DD3
d3
11 mm
DD4
d4
6.6 mm
LL
l
6.5 mm
TL
Thread Lenght
8.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés