Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMBNR, SH-BMBNR, SHD-BMBNR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 1 Side, 2 Inlets, Vertical Mounting Holes
明细表
SL-BMBNR2-12
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
NO
No.
DD1
d1 Rc (PT)
DD2
d2 Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
40 mm
P1
mm
P2
0 mm
E
25 mm
F
22 mm
Y
7 mm
DD3
d3
11 mm
DD4
d4
6.6 mm
LL
l
6.5 mm
TL
Thread Lenght
8.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型