Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMGFL, SH-BMGFL, SHD-BMGFL, SL-BMGFLA, SH-BMGFLA, SL-G-BMGFL, SH-G-BMGFL, SHD-G-BMGFL, SL-G-BMGFLA, SH-G-BMGFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 50 Square
Lista materiale
SL-BMGFL3-Q2-R2-S2
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
S
Selezione S (Rc (PT))
P
Passo P
40 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm