Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-BMGFL, SH-BMGFL, SHD-BMGFL, SL-BMGFLA, SH-BMGFLA, SL-G-BMGFL, SH-G-BMGFL, SHD-G-BMGFL, SL-G-BMGFLA, SH-G-BMGFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 50 Square
Bill of material
SL-BMGFL3-Q2-R2-S2
PN
Part Number
ST
Surface Treatment
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Mounting Hole Selection
NO
No. of Circuits
Q
Q (Rc (PT)) Selection
R
R (Rc (PT)) Selection
S
S (Rc (PT)) Selection
P
P Pitch
40 mm
N
N No. of Pitches
PT
Total No. of Threads
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (Mounting Hole)
8.5 mm
D
D (Mounting Hole)
14 mm
HH
h (Mounting Hole)
8.5 mm
M
M (Mounting Hole)
M8
D1
D1 (Mounting Hole)
11 mm
DD1
d1 (Mounting Hole)
6.8 mm
HH1
h1 (Mounting Hole)
6.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей