Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMGFL, SH-BMGFL, SHD-BMGFL, SL-BMGFLA, SH-BMGFLA, SL-G-BMGFL, SH-G-BMGFL, SHD-G-BMGFL, SL-G-BMGFLA, SH-G-BMGFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 50 Square
明细表
SL-BMGFL3-Q2-R2-S2
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
R
R (Rc (PT)) 选择
S
S(RC(PT)选择
P
P螺距
40 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型