Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMIFRP,SH-BMIFRP,SHD-BMIFRP,SL-G-BMIFRP,SH-G-BMIFRP,SHD-G-BMIFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Stückliste
SL-BMIFRP3-R1-S1-G2-K2-P25
PN
Teile-Nr.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT)
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen