Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMIFRP,SH-BMIFRP,SHD-BMIFRP,SL-G-BMIFRP,SH-G-BMIFRP,SHD-G-BMIFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Nomenclature
SL-BMIFRP3-R1-S1-G2-K2-P25
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
S
Sélection S (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés