Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMIFRP,SH-BMIFRP,SHD-BMIFRP,SL-G-BMIFRP,SH-G-BMIFRP,SHD-G-BMIFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Lista materiale
SL-BMIFRP3-R1-S1-G2-K2-P25
PN
Cod. comp.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
S
Selezione S (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD