Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-BMIFRP,SH-BMIFRP,SHD-BMIFRP,SL-G-BMIFRP,SH-G-BMIFRP,SHD-G-BMIFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets, Configurable Mounting Holes
Bill of material
SL-BMIFRP3-R1-S1-G2-K2-P25
PN
Part No.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Mounting Hole Selection
NO
No. of Circuits
R
R (Rc (PT)/ NPT) Selection
S
S (Rc (PT)/ NPT) Selection
G
G (Rc (PT)/ NPT) Selection
K
K (Rc (PT)/ NPT) Selection
P
P Pitch 1mm Increment
mm
Введите значение для P
P Pitch 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
N
N No. of Pitches
PT
Total No. of Threads
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
d (Mounting Hole)
6.6 mm
D
D (Mounting Hole)
11 mm
HH
h (Mounting Hole)
6.5 mm
M
M (Mounting Hole)
M6
D1
D1 (Mounting Hole)
9.5 mm
DD1
d1 (Mounting Hole)
5.1 mm
HH1
h1 (Mounting Hole)
5.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей