Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMZARF, SH-BMZARF, SHD-BMZARF, SL-G-BMZARF, SH-G-BMZARF, SHD-G-BMZARF - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/Semi-through Hole Type/30x40-
Stückliste
SL-BMZARF1-R1-G1
PN
Teilenummer
CM
Cleaning Method
STS
Screw Type Selection
NO
Anz. der Kreisläufe
R
R auswählen
G
Auswahl für G
P
PITCH
30.000 mm
L
40.000 mm
A
30.000 mm
B
40.000 mm
E
20.000 mm
F
20.000 mm
X
7.500 mm
Y
7.000 mm
DD
D
5.500 mm
D
9.500 mm
HH
h
5.500 mm
ALT
Reversed G Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen