Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMZAUF, SH-BMZAUF, SHD-BMZAUF, SL-G-BMZAUF, SH-G-BMZAUF, SHD-G-BMZAUF - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/L-shape Hole Type/30x40-
明细表
SL-BMZAUF1-Q1-R1-G1
PN
型号
CM
Cleaning Method
STS
Screw Type Selection
NO
连数
Q
Q选择
R
R选择
G
G选择
P
间距
30.000 mm
L
40.000 mm
A
30.000 mm
B
40.000 mm
E
20.000 mm
F
20.000 mm
X
7.500 mm
Y
7.000 mm
DD
d
5.500 mm
D
9.500 mm
HH
h
5.500 mm
ALT
G孔反向
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型