Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLAK, SH-BTLAK, SHD-BTLAK, SL-G-BTLAK, SH-G-BTLAK, SHD-G-BTLAK - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 35 Square
Nomenclature
SL-BTLAK4-Q1-R1
PN
Réf. pièce
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
P
Pas P
25 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés