Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BTLAK, SH-BTLAK, SHD-BTLAK, SL-G-BTLAK, SH-G-BTLAK, SHD-G-BTLAK - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 35 Square
Lista materiale
SL-BTLAK4-Q1-R1
PN
Codice componente
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
25 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD