Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLAK, SH-BTLAK, SHD-BTLAK, SL-G-BTLAK, SH-G-BTLAK, SHD-G-BTLAK - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTLA_Series - 35 Square
明细表
SL-BTLAK4-Q1-R1
PN
型号
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P螺距
25 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型