Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-C-CFJFNVS, SH-C-CFJFNVS - Precision Cleaning Economy Adjustment Pads - Heavy duty Non Slip Type
Nomenclature
SL-C-CFJFNVS60-10-80
PN
Référence pièce
CO
Cleaning Options
D
60 mm
M
A
mm
L
116.0 mm
LL1
l1
7.0 mm
LL2
l2
8.0 mm
E
29 mm
B
17 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés