Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-C-CFJFNVS, SH-C-CFJFNVS - Precision Cleaning Economy Adjustment Pads - Heavy duty Non Slip Type
Bill of material
SL-C-CFJFNVS60-10-80
PN
Part Number
CO
Cleaning Options
D
60 mm
M
A
mm
L
116.0 mm
LL1
l1
7.0 mm
LL2
l2
8.0 mm
E
29 mm
B
17 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
2D
CAD modeli indir