Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-C-UWASND, SH-C-UWASND, SHD-C-UWASND - Precision Cleaning C-VALUE Cast Handles - Stainless Steel
Stückliste
SL-C-UWASND200
PN
Teilenummer
SL-C-UWASND200
CO
Cleaning Options
L
200 mm
L1
220 mm
H
46 mm
HH
h
30 mm
T
9 mm
A
22 mm
W
16 mm
R
30 mm
NDRILL
N Drill
6.5 mm
NC
N Countersink
12.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen