Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-C-UWASND, SH-C-UWASND, SHD-C-UWASND - Precision Cleaning C-VALUE Cast Handles - Stainless Steel
Nomenclature
SL-C-UWASND200
PN
Réf. pièce
SL-C-UWASND200
CO
Cleaning Options
L
200 mm
L1
220 mm
H
46 mm
HH
h
30 mm
T
9 mm
A
22 mm
W
16 mm
R
30 mm
NDRILL
N Drill
6.5 mm
NC
N Countersink
12.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés