SL-FJMCRSS6-1.0
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjmcrss_asmtab.prj},{NB=SL-FJMCRSS6-1.0},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{STEST=SS},{M=6},{MP=6-1.0},{F=12},{W=7},{L1=4},{A=44},{L=16},{T=10.5},{PCD=32.1},{D=6},{D1=9.5},{NDM1=1.5},{H=5.5},{E=23},{G=32.1},{U=0.5},{A1=4},{ST=0.65},{WL=~20(196.1)},{MR=105},{MC=69},{NDM=6},{P=1.00},{DDSNT=6},{DDNT=6.6},{DDKNT=10.0},{DNT=11.0},{KNT=6.0},{HNT=5.5},{H1NT=6.5},{DD2NT=5.1},{M1=8.5000},{M2=10.500},{M3=18.000},{M4=16.000},{M5=12.500},{CB=3.000},{CB1=0.000},{R=1.000},{R1=4.750},{R2=3.000},{ST1=1.000},{ST2=3.000},{ST3=3.500},{ST4=2.250},{ST5=2.000},{DCB1=15.0500},{DCB2=15.0500},{A2=1.5},{A3=7.3089},{A4=13.1561},{PPATH=sl_fjmcrss/sl_fjmcrss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-FJMCRSS - Precision Cleaning Floating Connectors - Extra Short Type, Threaded
BOM
SL-FJMCRSS6-1.0
PN
Part No.
SL-FJMCRSS6-1.0
SL-FJMCRSS6-1.0
CO
Cleaning Options
Degreasing
MP
M-Pitch
6-1.0
6-1.0
F
12
12
mm
W
7
7
mm
L1
4
4
mm
A
44
44
mm
L
16
16
mm
T
10.5
10.5
mm
PCD
P.C.D.
32.1
32.1
mm
D
d
6
6
mm
D1
d1
9.5
9.5
mm
H
5.5
5.5
mm
E
23
23
mm
G
32.1
32.1
mm
U
Allowable Eccentric Distance
0.5
mm
A1
Allowable Eccentric Angle
4
4
mm
ST
St (Reference)
0.65
0.65
mm
WL
Working Load kgf (N)
~20(196.1)
~20(196.1)
N
MR
Mass of Round Type (g)
105
105
mm
MC
Mass of Compact Type (g)
69
69
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청