Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-FTCLSS, SH-FTCLSS, SHD-FTCLSS, SL-FTCLSSR, SH-FTCLSSR, SHD-FTCLSSR, SL-FTCLSUS, SH-FTCLSUS, SHD-FTCLSUS, SL-FTCLAN, SH-FTCLAN, SL-FTCLA, SH-FTCLA, SL-FTCLAB, SH-FTCLAB - (Precision Cleaning) Shouldered Straight Spacers - Configurable Dimensions - Configurable Type
Nomenclature
SL-FTCLSS-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
PN
Réf. pièce
SL-FTCLSS-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
TYPE
SL-FTCLSS
TS
Type sélectionnable
SL-FTCLSS, SH-FTCLSS, SHD-FTCLSS, SL-FTCLSSR, SH-FTCLSSR, SHD-FTCLSSR, SL-FTCLSUS, SH-FTCLSUS, SHD-FTCLSUS, SL-FTCLAN, SH-FTCLAN, SL-FTCLA, SH-FTCLA, SL-FTCLAB, SH-FTCLAB
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
CM
Cleaning Method
D
D Incrément de 0,5 mm (Incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
V
V 0.5mm Increment
mm
H
H Incrément de 0.5mm ; H23 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.5mm ; H23 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
T
T Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Standard Grade T Tolerance
TTOL
Tolérance t
+0.1/-0.1 mm
ALT2
Chanfreinage C
CC
CC Incrément de 0.5mm
mm
ALT3
Taraudage
ALT4
Trou pour vis de serrage
MC
Sélection de MC
WMC
WMC Sélection
ALT6
Tolérance de diamètre intérieur
ALT5
Fente
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés