Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-GEAHS2.5,SH-GEAHS2.5,SHD-GEAHS2.5,SH-GEAS2.5,SHD-GEAS2.5,SH-GEAKS2.5,SHD-GEAKS2.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 2.5
Nomenclature
SL-GEAHS2.5-12-20-A-8
PN
Traitement de la surface du support
SL-GEAHS2.5-12-20-A-8
TYPE
Type
SL-GEAHS
SHS
Spécifications des trous d'arbre
MAT
Matériau
SUS304
CM
Cleaning Method
MOD
Module
2.5
NT
Nbre de dents
B
mm
TS
Forme des dents
PS
Diam. de trou d'arbre P Incrément de 1mm
mm
DD
d Reference Dia.
30.0 mm
D
D Tip Dia.
35.0 mm
G
G Root Dia.
23.75 mm
H
0 mm
L
0 mm
LL1
l1
0 mm
LL2
l2
0 mm
M
M (normal)
-
ALT1
Vis de serrage
ALT2
Dimension du trou taraudés
TPC
ALT11
Gear bottom adjustment of phase focus
ALT10
Coupe du bossage
BS
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
ALT4
Trou étagé
Z
Z Incrément de 1 mm
mm
J
J Incrément de 0.1 mm
mm
ALT5
Trou étagé deux côtés
Q
Q Incrément de 1 mm
mm
R
R Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 1 mm
mm
T
T Incrément de 1 mm
mm
ALT9
Retaining Ring Groove
SRG
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
DD2
d2
0.0 mm
MM
m
0.00 mm
NN
n
0.00 mm
ALT6
Orifice fendu latéral
LFC
LFC Incrément d'1mm
mm
LTC
LTC Incrément de 1mm
mm
MALT6
Sélection de M
C
0.0 mm
ALT7
Trou traversant latéral
KFC
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC
KTC Incrément de 1mm
mm
K
K Incrément de 0.5mm
mm
ALT3
Trous taraudés latéraux
DIRALT3
Side Tapped Hole Direction
QFC
QFC Incrément de 1mm
mm
QTC
QTC Incrément de 1mm
mm
MALT3
Sélection de M
ALT8
Side Counterbored
DIRALT8
Side Counterbored Direction
ZFC
ZFC Incrément de 1 mm
mm
ZTC
ZTC Incrément de 1 mm
mm
U
Sélection de U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés