Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type / Mechanical Lock Standard Type Incorporated
Stückliste
SL-HHTS50S3M100-E-8
PN
Teile-nummer
CO
Cleaning Options
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
S3M100
BW
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
PS
Scheibenform
E
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
10.7 N*m
D1
23.5 mm
L
(L)
6.0 mm
ALT2
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT3
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT4
Bordscheibe nur einseitig
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen