Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-HRMCD, SH-HRMCD, SHD-HRMCD - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Flat Bar Mount, Center Symmetrical Type, Center Hole and Double Side Holes
Bill of material
SL-HRMCD-SU-A30-B15-T6-L0-G7.6-M3-D3
PN
Part Number
SL-HRMCD-SU-A30-B15-T6-L0-G7.6-M3-D3
TS
Type Selection
SL-HRMCD, SH-HRMCD, SHD-HRMCD
TYPE
Type
SL-HRMCD
MS
Material Symbol
SU
CM
Cleaning Method
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B Selection
mm
T
T Selection
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
L
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.1mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification
ND
Nominal Diameter
ALT2
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment
mm
DC
DC 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей