Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-JSHDS, SH-JSHDS, SHD-JSHDS - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Welded, Center Symmetrical Type, Center Hole and Double Side Holes
Nomenclature
SL-JSHDS-SUD-A10-B15-T2-L0-G9-M3-D3
PN
Part Number
SL-JSHDS-SUD-A10-B15-T2-L0-G9-M3-D3
TYPE
Type
SL-JSHDS
TS
Type Selection
SL-JSHDS, SH-JSHDS, SHD-JSHDS
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
T
T Selection
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
HS1
Hole Specification1
ND
Nominal Diameter
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés