Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-LAFSS, SH-LAFSS, SHD-LAFSS - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two Center Holes, Dimensions Configurable
Bill of material
SL-LAFSS-SU-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-X0-H0-NA0
PN
Part Number
SL-LAFSS-SU-T5-A10-B10-L10-P0-S0-N0-X0-H0-NA0
TYPE
Type
SL-LAFSS
TS
Type Selection
SL-LAFSS, SH-LAFSS, SHD-LAFSS
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
A 0.5mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 0.5mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
PSE
P Specification
P
P 0.1mm Increment
mm
S
S 0.1mm Increment
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Nominal Diameter 1
XSE
X Specification
X
X 0.1mm Increment
mm
H
H 0.1mm Increment
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Nominal Diameter 2
DA
DA 0.5mm Increment; DA31 or more / 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей