Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Two Center Holes
Nomenclature
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
PN
Part Number
SL-LRAMW-SU-T5-A20-B20-L25-S8.5-M3-H8.5-MA3
TYPE
Type
SL-LRAMW
TS
Sélection du type
SL-LRAMW, SH-LRAMW, SHD-LRAMW
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
Sélection A
mm
B
Sélection B
mm
L
Sélection L
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
ND3
DA Incrément de 0.5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés