Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-LRDDG, SH-LRDDG, SHD-LRDDG - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Double Holes and Double Slotted Hole
Nomenclature
SL-LRDDG-SU-T5-A20-B20-L25-V0-S11.8-N3-H8.5-F0-MA3
PN
Part Number
SL-LRDDG-SU-T5-A20-B20-L25-V0-S11.8-N3-H8.5-F0-MA3
TYPE
Type
SL-LRDDG
TS
Type sélectionnable
SL-LRDDG, SH-LRDDG, SHD-LRDDG
CM
Cleaning Method
MS
Material Symbol
T
T Selection
mm
A
Sélection A
mm
B
Sélection B
mm
L
Sélection L
mm
ALT2
Slotted Bottom Hole Angle Change
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification1
N (Bolt Hole)
ND1
Nominal Diameter1
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS2
Hole Specification2
ND2
Nominal Diameter2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés