Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-MCPFSS, SH-MCPFSS, SHD-MCPFSS - クリーン洗浄品 エア用カプラ - 高耐薬カプラ - - プラグ - - めねじタイプ-
部品表
SL-MCPFSS5
PN
型番
CO
洗浄方法
NO
No.
5
T
T ねじ径
M5
L
18.5 mm
A
12.5 mm
E
5.0 mm
H
H 2面幅
8 mm
DD
d 穴径
2.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)