Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-MCPFSS, SH-MCPFSS, SHD-MCPFSS - Precision Cleaning Air Couplers - High Chemical Resistant Couplings - Plugs - Female Thread Type
Stückliste
SL-MCPFSS5
PN
Teile nummer
CO
Cleaning Options
NO
Nr.
5
T
Gewinde-Ø T
M5
L
18.5 mm
A
12.5 mm
E
5.0 mm
H
H Schlüsselweite
8 mm
DD
d Innen-Ø
2.4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen