Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-PSSAGD, SH-PSSAGD - (Precision Cleaning) Shafts -One Side Male Screw With Relief-The Other Side Female Screw Type
Nomenclature
SL-PSSAGD16-25-F5-M5-N4
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type sélectionnable
SL-PSSAGD
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Sélection de MMC (filetage fin)
MMS
Sélection de MMS (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
Y
(Y) max.
800 mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT3
Méplat
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés