Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-PSSAGZ, SH-PSSAGZ - (Precision Cleaning) Shafts - One End Threaded - One End Tapped with Undercut and Wrench Flats
Bill of material
SL-PSSAGZ16-25-F5-M5-N4-SC0
PN
Part Number
TYPE
Type
SL-PSSAGZ
CM
Cleaning Method
D
mm
ALT1
L Dimension Tolerance Change
L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
MMC(Fine) Selection
MMS
MMS(Fine) Selection
M
M(Coarse) Selection
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
NSC(Fine) Selection
N
N(Coarse) Selection
SC
SC 1mm Increment
mm
Введите значение для SC
SC 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
Y
(Y) Max.
800 mm
LSC
Left Side C
mm
RSC
Right Side C
mm
ALT8
Second Set of Wrench Flats
SX
SX 1mm Increment
mm
ALT4
Set Screw Flats
FC
FC 1mm Increment
mm
WFC
WFC 1mm Increment
mm
A
A 1mm Increment
mm
E
E 1mm Increment
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT5
90-deg. Set Screw Flats
RC
RC 1mm Increment
mm
WRC
WRC 1mm Increment
mm
YALT5
Y 1mm Increment
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
h
0.0 mm
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей